HUBBELL CANADA
GLEASON_CART-SHELVES_PRODIMAGE
GLEASON_CART-SHELVES_PRODIMAGE
play

HWP-SC06 Frame Kit for 66" Wide Shelves

Marque:

Gleason Reel

No de catalogue:

HWP-SC06

Nom de la collection:

ToolAssistPRO™

Les kits de trousse comprennent des éléments en aluminium et en acier, quatre roulettes verrouillables, des embouts et toute la quincaillerie d'assemblage. La largeur indiquée est la dimension intérieure à intérieure. Les étagères s'insèrent dans les montants du cadre. Des étagères suspendues devant les montants sont disponibles. Consultez le catalogue pour plus de détails sur les tablettes et autres accessoires qui peuvent être facilement installés sur le cadre.

  • Les trousses de chariots comprennent trois étagères en acier de 12" (305 mm) de profondeur x 30" (762 mm), 42" (1067 mm), 54" (1372 mm) ou 66" (1676 mm) de largeur, un cadre robuste en aluminium extrudé, des supports de construction en acier et toute la quincaillerie
  • Les éléments du cadre et les étagères en aluminium ont une finition en polyester cuit beige
  • Les chariots à étagères peuvent facilement manipuler de nombreuses boîtes de bacs de différentes tailles.

Détails du produit

ToolAssistPro-Logo

Général

Catalog Number

HWP-SC06

UPC

783246006578

Ressources et téléchargements

Spécifications

Vidéos

play
Tool Assist Pro for material handling and ergonomics