Dispositifs à lame droite, prises doubles, qualité commerciale, résistant à la corrosion, face lisse, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-15R.
Marque:
Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue:
IG15CRGRY
Prise duplex à lame droite, qualité commerciale, résistante à la corrosion, face lisse, 15A 125V, 2-pôles 3-fils, mise à la terre, 5-15R, câblage latéral.
Le marquage triangulaire sur la face indique la terre isolée