HUBBELL CANADA
Image of IMSS4 Module iStation, cadre de plaque, 4-groupes, 12 unités, acier inoxydable, IMSS4
Image of IMSS4 Module iStation, cadre de plaque, 4-groupes, 12 unités, acier inoxydable, IMSS4

Module iStation, cadre de plaque, 4-groupes, 12 unités, acier inoxydable, IMSS4

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: IMSS4

Module iStation, cadre de plaque, 4-groupes, 12 unités, acier inoxydable.

  • Accepte la plupart des modules de chargement frontal Hubbell iStation

Détails du produit

Général

Application

Data/Fiber/Audio/Video

Catalog Number

IMSS4

Construction

Stainless Steel

Couleur

Inox

Coupure (ou découpure)

iStation

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Stainless Steel

Matériel - quincaillerie de montage

Snap

Nombre d'unités multiplex

4-Gang

Orientation

Horizontal

Spécifications

  • Modular Frames - Fits most Hubbell iStation modules
  • Plate Material - Type 430 stainless steel

Taille

Standard

Type d'article

iSTATION Frame

UPC

662620216997

Dimensions

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • RoHS Compliant
  • UL and cUL Listed 1863

Logistique

Quantité dans l'emballage

10