Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: ISFB15BK
1-VGA in Standard GFCI Openig
Application
DHD D-Sub, VGA, 15-Pin, Serial, RS422, 9-Pin
Catalog Number
ISFB15BK
Construction
Molded
Couleur
Noir
Coupure (ou découpure)
NEMA 1-Gang
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
High-Impact Thermoplastic (UL 94V-0)
Matériau de construction - Unité principale
High-Impact Thermoplastic (UL 94V-0)
Matériel - quincaillerie de montage
Screw
Nombre de ports
1
Orientation
Horizontal
Spécifications
Type
Unloaded
Type d'article
Decorator Frame
UPC
662620210438
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Quantité dans l'emballage
25