HUBBELL CANADA
Image of ISFB15EI Composant téléphone/données/multimédia, cadre de sortie StyleLine, 15 broches/banque, ivoire électrique, ISFB15EI
Image of ISFB15EI Composant téléphone/données/multimédia, cadre de sortie StyleLine, 15 broches/banque, ivoire électrique, ISFB15EI
Discontinué

Composant téléphone/données/multimédia, cadre de sortie StyleLine, 15 broches/banque, ivoire électrique, ISFB15EI

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: ISFB15EI

Composant téléphone/données/multimédia, cadre de sortie StyleLine, 15 broches/banque, ivoire électrique.

  • Composant téléphone/données/multimédia
  • Cadre de prise StyleLine
  • 15 broches/vierge
  • Ivoire électrique

1-VGA in Standard GFCI Openig

Détails du produit

Général

Application

DHD D-Sub, VGA, 15-Pin, Serial, RS422, 9-Pin

Catalog Number

ISFB15EI

Construction

Molded

Couleur

Ivoire électrique

Coupure (ou découpure)

NEMA 1-Gang

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

High-Impact Thermoplastic (UL 94V-0)

Matériau de construction - Unité principale

High-Impact Thermoplastic (UL 94V-0)

Matériel - quincaillerie de montage

Screw

Nombre de ports

1

Orientation

Horizontal

Spécifications

  • Device Type - Outlet Frames
  • Outlet Frame Type - 1-Gang HD15/9 or HDMI

Type

Unloaded

Type d'article

Decorator Frame

UPC

662620210421

Dimensions

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Logistique

Quantité dans l'emballage

25

Ressources et téléchargements