Marque:
Killark
No de catalogue:
KF1L15030
The KF1L Series LED floodlights are high quality explosion proof light fixtures. Designed to go into the harshest environments where explosive vapors are present . Killark LED floodlights provide a crisp white light that is great for color rendering.
Application
Catalog Number
Indicateur EU RoHs
Lumens
Matériau
Plage de Lumens
Plage de température de fonctionnement (°C)
Série
Source d'éclairage
Température max. de fonctionnement (°C)
Température min. de fonctionnement (°C)
Type d'élément optique
Type de fini
Type de montage
UPC
Poids
Fréquence nominale
Lumens par Watt
Puissance en Watts
Tension nominale
Classement(s) de risque
Protection IP nominale
Quantité dans l'emballage