text.skipToContent text.skipToNavigation

KHL Flood Kemlux III LED Hazardous Location

Par Columbia Lighting 
Par Columbia Lighting
The KHL Flood Kemlux III LED Hazardous Location fixture is designed for C1D2 hazardous locations and dirty, dusty, wet and high vibration areas in industrial plants. Standard with Class I, Division 2, Groups A, B, C & D; T-code of T5.
  • Class I, Division 2 LED fixture series
  • Covers gas groups A, B, C and D with a T-Code of T5
  • Custom engineered LED optics
  • Three LED count options: 18, 24, 36
  • Modular design provides 6 mounting options
  • Copper-free (less than 0.4%) aluminum housing
  • All exposed hardware is stainless steel
  • Operating temperature of -40˚C to 40˚C

Détails du produit

Générale

Application
  • Commercial Indoor
  • Industrial
  • Warehouse
Conditions environnementales
  • UL844
  • Wet Location
  • Class 1, Division 2 A, B, C, D
  • T Code T5
Durée de la garantie 5 Year Warranty
Enregistrements
  • UL
  • UL 844
  • UL 1598
  • UL 1598A
  • CSA
Indice de rendu de couleur (IRC) 70 CRI
Matériau de construction - Unité principale Die-Cast Aluminum
Plage de Lumens
  • 2,500-4,999 lm
  • 5,000-7,499 lm
  • 7,500-9,999 lm
Source d’éclairage LED
Température ambiante max. 40 °C
Température ambiante min. -40 °C
Température de couleur 5000 K
Type
  • Enclosed and Gasketed
  • Hazardous Industrial
  • Industrial Bay Lighting
Kemlux III;High Bay LED
Type de montage Pendant
Type d’ampoule LED

Évaluations électriques

Basse tension de ligne Yes
Lumens par Watt 100-124
Plage de puissances 43-86
Tension nominale
  • 120-277 V V
  • 208 V V
  • 240 V V
  • 347 V V
  • 480 V V

Certifications et conformité

Enregistré pour certification Class I Division 2
Norme(s) de l’industrie
  • UL
  • UL1598A
  • CSA
  • Wet Listed
  • Class I Division 2
Rendement énergétique élevé Yes

Ressources/téléchargements