Marque:
Burndy
No de catalogue:
KVS28A
Features: Three-Piece, High-Conductivity, Non-Copper Bearing Aluminum Alloy Connector With Thick Spacer And Aluminum Hardware, Recommended For Heavy Duty Dissimilar Metal Applications, Spacer Separates Conductors And Provides Long Contact Length, Belled Entrances Prevent Chafing, Permit Easier Assembly Of Conductors, Longer Peened Bolt Permits Swivel Action For Easier Installation, Neoprene Ring Prevents Loss Of Shorter Bolt, PENETROX Joint Compound Recommended With Aluminum And ACSR, Conductor Type: Run And Tap: Commercial Stranded Copper, Commercial Stranded Aluminum, ACSR, 5005, AAAC, Stud/bolt Size: 3/8 IN, Length: 1-5/8 IN, Installation Torque: 240 IN-LB, Width: 2-1/16 IN, Height: 3 IN, Conductor Spacer: Yes
Application
Catalog Number
Couple de serrage recommandé en lb-pi
Indicateur EU RoHs
Marque des goujons
Matériau
Nom de commerce
Plaqué
Type
Type de placage
UPC
UPC 12 Digit
Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles
Dimension - Hauteur en millimètres
Dimension - Hauteur en pouces
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
Dimension - Largeur (pouces)
Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)
Dimension - Largeur en millimètres
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
Conducteurs - ACSR plage de la série Str
Conducteurs - ACSR plage de prises intermédiaires Str
Conducteurs - AL plage de la série Str
Conducteurs - AL plage de prises intermédiaires Str
Conducteurs - Cuivre plage de série Str
Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires
Conducteurs - fils de cuivre bimétal pleins pour prises intermédiaires
Conducteurs - fils de cuivre bimétal Str pour prises intermédiaires
Conducteurs - série de fil de cuivre bimétal plein
Conducteurs - série Str de fils de cuivre bimétal
Type de conducteur
Certification - cULus
Certification - ETL
Certification - Homologué CSA
Certification - Reconnaissance UL
Enregistré UL
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conforme aux normes industrielles
Normes - Conformité RoHS