HUBBELL CANADA
BUR_PPHID-264293_KVS34
BUR_PPHID-264293_KVS34

KVS34

Marque:

Burndy

No de catalogue:

KVS34

Compact, en deux pièces, en alliage de cuivre à haute résistance, Burndy OKLIP recommandé pour les raccordements à usage intensif. Les anneaux en néoprène maintiennent les boulons DURIUM en place pendant l'installation.Installé avec une clé ordinaire.Couple de serrage recommandé:375 in-lb.

Features: Compact, Two-Piece, High Strength, High Copper Alloy BURNDY OKLIP Recommended For Heavy Duty Connections, Neoprene Rings Hold DURIUM Bolts In Place During Installation, Installed With Ordinary Wrench, Conductor Type: Run And Tap: Copperweld, Commercial Stranded Copper, Solid Copperweld, Installation Torque: 375 IN-LB, Conductor Spacer: No

Détails du produit

Général

Application

For Copper, Copperweld

Catalog Number

KVS34

Couple de serrage recommandé en lb-pi

375 LBS/in

Indicateur EU RoHs

Yes

Marque des goujons

OKLIP

Matériau

Copper

Nom de commerce

OKLIP™

Plaqué

N

Type

KVS, Compact

Type de placage

Unplated

UPC

781810063200

UPC 12 Digit

7818100632000

Dimensions

Dimension - Hauteur en millimètres

67.31 mm

Dimension - Hauteur en pouces

2.65 in

Dimension - Largeur (pouces)

2.20 in

Dimension - Taille du goujon en pouces

1/2 in

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre plage de série Str

400 kcmil - 500 kcmil

Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires

10 str. - 500 kcmil

Type de conducteur

  • CU C Str-Run
  • CU C Str-Tap
  • CU Weld C Solid-Run
  • CU Weld C Solid-Tap

Certifications et conformité

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

No

Certification - Reconnaissance UL

No

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL486C

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL486C

Normes - Conformité RoHS

CM

Ressources et téléchargements