HUBBELL CANADA
KIL_L_KWP_left
* Image représentative
KIL_L_KWP_left

KWPH070 - Luminaire mural aux halogénures métalliques 70 Watt Quad Volt

Marque:

Killark

No de catalogue:

KWPH070

Luminaire mural aux halogénures métalliques quad volts de 70 watts.

  • cellules photoélectriques en option installées à l'usine.Accès frontal complet pour l'entretien de la lampe ou du ballast grâce à une porte frontale à charnière
  • Deux joints à tête hexagonale résistants à la corrosion Hubbell Guard® assurent l'étanchéité du joint de la porte
  • Photocellules, fusibles, redémarrage instantané et protecteur de ballast installés en usine en option,

Les luminaires muraux KWP conviennent parfaitement aux applications nécessitant un aspect esthétique agréable ou une adaptation aux emplacements dangereux dans un luminaire compact à économie d'énergie. Les unités sont fabriquées en aluminium sans cuivre pour un fonctionnement froid, avec une électrolyse en bronze.

Détails du produit

Général

Catalog Number

KWPH070

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Série

KWP

Source d'éclairage

Halogénures métalliques

UPC

783936377179

Dimensions

Poids

24 lb

Taille du moyeu

1/2"

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

60 Hz

Puissance en Watts

70 W

Tension nominale

120-277 VAC

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

4X

Classement(s) de risque

  • Class I, Division 2, Groups A, B, C, D
  • Class I, Zone 2, Groups IIC, IIB, IIA

Ressources et téléchargements