Marque:
Killark
No de catalogue:
KWPL430
Les luminaires muraux KWPL conviennent parfaitement aux applications nécessitant un aspect esthétique agréable ou une adaptation aux emplacements dangereux dans un luminaire compact à économie d'énergie. Les unités sont fabriquées en aluminium sans cuivre pour un fonctionnement froid, avec un système d'alimentation électrique en bronze.
Catalog Number
Indicateur EU RoHs
Lumens
Plage de Lumens
Série
Source d'éclairage
UPC
Poids
Taille du moyeu
Tension nominale
Classe NEMA nominale
Classement(s) de risque