HUBBELL CANADA
KIL_L_KWP_left
* Image représentative
KIL_L_KWP_left

KWPP170 - Luminaire mural aux halogénures métalliques 175 Watt Quad Volt à démarrage par impulsion

Marque:

Killark

No de catalogue:

KWPP170

Luminaire mural aux halogénures métalliques 175 Watt Quad Volt Pulse Start.

  • cellules photoélectriques en option installées à l'usine.Accès frontal complet pour l'entretien de la lampe ou du ballast grâce à une porte frontale à charnière
  • Deux joints à tête hexagonale résistants à la corrosion Hubbell Guard® assurent l'étanchéité du joint de la porte
  • Photocellules, fusibles, redémarrage instantané, protecteur de ballast installés en usine en option
  • Le réflecteur est en aluminium spéculaire, formé avec précision,

Les luminaires muraux KWP conviennent parfaitement aux applications nécessitant un aspect esthétique agréable ou une adaptation aux emplacements dangereux dans un luminaire compact à économie d'énergie. Les unités sont fabriquées en aluminium sans cuivre pour un fonctionnement froid, avec une électrolyse en bronze.

Détails du produit

Général

Catalog Number

KWPP170

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Série

KWP

Source d'éclairage

Halogénures métalliques Pulse

UPC

783936377308

Dimensions

Poids

25 lb

Taille du moyeu

1/2"

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

60 Hz

Puissance en Watts

175 W

Tension nominale

120-277 VAC

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

4X

Classement(s) de risque

  • Class I, Division 2, Groups A, B, C, D
  • Class I, Zone 2, Groups IIC, IIB, IIA

Ressources et téléchargements