* Image représentative
Lug Kit - Max. 37kVA 1Phase/45kVA 3 Phase
Acheter maintenant
Marque:
Acme Electric
No de catalogue:
LUG1
Prop 65 - Cancer & Reproductive Harm Notice
Lug Kit - Max. 37kVA 1Phase/45kVA 3 Phase.
Détails du produit
Ressources et téléchargements
Détails du produit
General
Product Category
Accessories
UPC
047503085318
Dimensions
Dimensions
8.8 in x 7 in x 8.8 in
Height
8.8 in
Length
8.8 in
Weight
6 lb
Width
7 in
Logistics
Carton Quantity
1
Pallet Quantity
54
Ressources et téléchargements
Avis aux clients
Prop 65 - Cancer & Reproductive Harm Notice
Spécifications
LUG1
Brochures
International Transformers
[FR] SDS
HCC_SDS
[FR] Terms and Conditions
Tout télécharger
HCC Terms & Conditions
HCC Terms & Conditions
HCC Terms & Conditions
HCC Terms & Conditions
HCC Terms & Conditions