text.skipToContent text.skipToNavigation

Lightvault® 8 Eyeball

Par Kim Lighting 
Par Kim Lighting
Sealed Light Engine with Bluetooth® Connectivity. The newest generation of the venerable Lightvault family, Lightvault 8 features a sealed LED light engine and Bluetooth connectivity for aiming and dimming. Because the light engine is sealed, Lightvault 8 is maintenance free and impervious to water and debris. Lightvault 8 is the most durable, versatile, advanced in-grade luminaire solution available on the market today.
  • Bluetooth connectivity for remote control aiming and dimming
  • Free Mobile App for Android and iOS
  • Moves 15 degrees in any direction for optimal positioning
  • Variable dimming to 20% in 1% increments
  • IP68 sealed maintenance free LED light engine
  • Multiple sizes: Small 8", Medium 10", Large 13"

Détails du produit

Générale

Cellule photoélectrique No
Commandes - Applications
  • Aiming
  • Dimming
Commandes - Capteurs physiques (pas les signaux sur réseau) Bluetooth Module
Commandes - à sortie numérique pour réseau Hubbell Bluetooth App
Couleur Natural Bronze
Distribution de la lumière
  • Spot
  • Narrow
  • Wall Wash
Plage de Lumens 1-2,500 lm
Plage de gradation 10%
Protocole pour les gradateurs 0-10V
Source d’éclairage LED
Temp. ambiante Plage -30 to 40 °C
Type In-Grade
Type de montage In-Grade

Évaluations électriques

Fréquence nominale 50/60 Hz
Plage de puissances ≤30
Tension nominale 120 V
Tension primaire
  • 120 VAC
  • 208 VAC
  • 220 VAC
  • 240 VAC
  • 277 VAC

Certifications et conformité

Fiche technique IP68
Norme(s) de l’industrie
  • UL
  • SASO
  • IK09

Ressources/téléchargements

Manuel d’installation/d’instructions (IOM)

Galeries d’images