text.skipToContent text.skipToNavigation

Lightvault® 8 RGBW Rock Guard

Par Kim Lighting 

Nom de la collection :  Lightvault

Par Kim Lighting
Nom de la collection :  Lightvault
RGBW Color Changing via Bluetooth® or DMX. The Lightvault 8 RGBW Rock Guard provides is best for areas with heavy landscaping, mulch, rocks or granular fills or areas where additional protection from bikes and skateboards is required.
  • Bluetooth connectivity for remote control aiming, dimming, color changing
  • Free mobile App for Adroid and iOS
  • X-Y tilt controls for aiming 12° in any direction
  • Variable dimming to 20% in 1% increments
  • IP68 sealed maintenance free LED light engine
  • Two sizes: Medium 10", Large 13"

Détails du produit

Générale

Cellule photoélectrique No
Commandes - Applications
  • Dynamic Spectrum
  • Dimming
  • Aiming
Commandes - Capteurs physiques (pas les signaux sur réseau) Bluetooth Module
Commandes - à sortie numérique pour réseau DMX
Couleur Natural Bronze
Distribution de la lumière
  • Spot
  • Narrow
Nouveaux produits Yes
Plage de Lumens 1-2,500 lm
Plage de gradation 10%
Protocole pour les gradateurs 0-10V
Source d’éclairage LED
Temp. ambiante Plage -30 to 40 °C
Type In-Grade
Type de montage In-Grade

Évaluations électriques

Fréquence nominale 50/60 Hz
Plage de puissances <50
Puissance en Watts <50 W
Tension nominale 120 V
Tension primaire
  • 120 VAC
  • 208 VAC
  • 220 VAC
  • 240 VAC
  • 277 VAC

Certifications et conformité

Fiche technique IP68
Norme(s) de l’industrie UL

Ressources/téléchargements

Photométrie (3)

productdetail.photometry.productName productdetail.photometry.colorTemp productdetail.photometry.cri productdetail.photometry.lumens productdetail.photometry.lumensperwatt productdetail.photometry.watts productdetail.photometry.distType productdetail.photometry.resources
LTV82RG-WW-18L3K
3000 K 70 CRI 965 lm 50.78947368421053 19 W Wall Wash
LTV82RG-WW-18L4K
4000 K 70 CRI 989 lm 52.05263157894737 19 W Wall Wash
LTV82RG-WW-18L5K
5000 K 70 CRI 1000 lm 52.63157894736842 19 W Wall Wash