text.skipToContent text.skipToNavigation

Louvered Body

Par Kim Lighting 
Par Kim Lighting
The Louvered Body offers two styles to accent garden pathways. For durability, both models feature interlocking die-cast aluminum sections.

  • 120 volt path lighting solution
  • Die-cast aluminum housing for durability
  • Détails du produit

    Générale

    Cellule photoélectrique No
    Couleur
    • Black
    • Dark Bronze
    • Verde Green
    Matériau de construction - Unité principale die cast aluminum
    Matériel - bâti Die-Cast Aluminum
    Plage de Lumens 1-2,500 lm
    Source d’éclairage
    • Incandescent
    • INC
    Temp. ambiante Plage -40 to 40 °C
    Type Landscape
    Type de montage Stem (1/2" threaded coupling)
    Type d’ampoule Incandescent

    Évaluations électriques

    Fréquence nominale 60 Hz
    Plage de puissances 70-150
    Puissance de l’ampoule (W)
    • 75 W
    • 100 W
    Puissance en Watts 70-150 W
    Tension nominale 120 V
    Tension primaire 120 VAC

    Certifications et conformité

    DarkSky (Ciel foncé) No
    Norme(s) de l’industrie
    • UL
    • CSA

    Ressources/téléchargements

    Manuel d’installation/d’instructions (IOM)