Marque:
TradeSelect
No de catalogue:
MBD3K
Partition MBD-P is designed for use with MBD-2, MBD-3 and MBD-4 boxes, Once these partitions are installed, the masonry box meets Canadian Electrical Code requirements specified in clause 12-3034, allowing the installation of devices connected to different power sources within the same box
Application
Catalog Number
Couleur
Extrudé ou soudé
Marque des goujons
Matériau
Montage multiplex possible
Nombre d'unités multiplex
Oreilles de blocage
Ouvertures défonçables
Ouvertures défonçables de l'extrémité latérale
Ouvertures défonçables de la paroi latérale
Ouvertures défonçables du fond
Système de câblage
Type
Type de support
UPC
Élévation du sol
Poids
Profondeur actuelle
Enregistré pour certification
Norme(s) de l'industrie
Nombre d'unités sur la palette
Quantité dans l'emballage