Marque:
TradeSelect
No de catalogue:
MBDP
Partition MBD-P is designed for use with MBD-2, MBD-3 and MBD-4 boxes, Once these partitions are installed, the masonry box meets Canadian Electrical Code requirements specified in clause 12-3034, allowing the installation of devices connected to different power sources within the same box
Application
Catalog Number
Couleur
Extrudé ou soudé
Marque des goujons
Matériau
Montage multiplex possible
Oreilles de blocage
Type
Type de support
UPC
Élévation du sol
Poids
Profondeur actuelle
Enregistré pour certification
Norme(s) de l'industrie
Quantité dans l'emballage