HUBBELL CANADA
Image of MCCBP175 Composants de l'armoire, panneau de remplissage, 1.75", MCCBP175
Image of MCCBP175 Composants de l'armoire, panneau de remplissage, 1.75", MCCBP175

Composants de l'armoire, panneau de remplissage, 1.75", MCCBP175

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: MCCBP175

Composants de l'armoire, panneau de remplissage, 1.75".

  • Améliore le confinement des allées chaudes/froides en bloquant les unités de rack ouvertes 
  • la construction en aluminium permet une utilisation à long terme

Détails du produit

Général

Catalog Number

MCCBP175

Indicateur EU RoHs

Yes

Spécifications

  • Color - Black
  • Material - Aluminum

Type

Filler Panels

UPC

662620783710

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

EIA/ECA-310-E Universal Mounting Pattern

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

640

Quantité dans l'emballage

1

Ressources et téléchargements