Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: MCCPSS19TS
Application
15A-120V
Catalog Number
MCCPSS19TS
Couleur
Noir
Indicateur EU RoHs
Yes
Marque des goujons
Power Distribution
Matériau de construction - Unité principale
Steel
Plage de détection
19 IN
Type
Rack Mount
Type d'article
15A 125V
Type de prise
NEMA 5-15R
UPC
662620802770
Épaisseur
0.0781
Profondeur
5.25
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Description de la tension nominale
120 V
Tension nominale
120 V
Norme(s) de l'industrie
UL
Quantité dans l'emballage
1