text.skipToContent text.skipToNavigation

MOD™ 2L LED Surface Direct

Par Litecontrol 

Nom de la collection :  MOD

Par Litecontrol
Nom de la collection :  MOD
The MOD™ 2L LED Surface Direct (2L-S-D) is part of the MODx family, which is an affordably-priced, full-featured offering with best-in-class attention to detail.
  • Now available Contractor-Ready for faster and easier installation
  • Variable Intensity technology provides specifiable lumen output/wattage
  • End cap design eliminates visible diffuser seams/gaps
  • 2 SDCM color variation
  • SpectraSync™ Color Tuning Technology available
  • NX Distributed Intelligence™ wired and wireless controls capability available

Détails du produit

Générale

Commandes - Capteurs physiques (pas les signaux sur réseau) Occupancy & Daylight Sensor
Commandes - à sortie numérique pour réseau NX Distributed Intelligence
Distribution de la lumière Direct
Durée de la garantie
  • LED boards - 5 years
  • LED drivers (standard) - 5 years
  • LED drivers (Lutron) - 3 years
Indice de rendu de couleur (IRC)
  • 80 CRI
  • 90 CRI
Ouverture 2 in
Plage de gradation
  • 0%
  • 1%
  • 5%
  • Step-Dimming
Protocole pour les gradateurs
  • 0-10V
  • Lutron EcoSystem Digital
  • DALI
  • DALI 2.0
Source d’éclairage LED
SpectraSyncâ„¢ Color Tuning
  • Tunable White
  • Dim-to-Warm
Température de couleur
  • 2700 K
  • 3000 K
  • 3500 K
  • 4000 K
  • 5000 K
  • SpectraSync
Type de montage Surface

Dimensions

Largeur 2.0 in

Évaluations électriques

Lumens par Watt 91 - 102
Puissance en Watts 2.9 - 12.1 W
Tension nominale
  • Universal Voltage - 120 through 277 V
  • 347 V

Certifications et conformité

Conformité
  • Buy American (TAA) 52.225-11
  • Buy American 52.225-9

Ressources/téléchargements

Photométrie (12)

productdetail.photometry.productName productdetail.photometry.colorTemp productdetail.photometry.cri productdetail.photometry.lumens productdetail.photometry.lumensperwatt productdetail.photometry.watts productdetail.photometry.distType productdetail.photometry.resources
2L-S-D-4-BAT-X-CX-35K-D030
3500 °K 80 CRI 1200 lm 92 13 W Direct: Batwing
2L-S-D-4-BAT-X-CX-35K-D035
3500 °K 80 CRI 1400 lm 93 15 W Direct: Batwing
2L-S-D-4-BAT-X-CX-35K-D040
3500 °K 80 CRI 1600 lm 94 17 W Direct: Batwing
2L-S-D-4-BAT-X-CX-35K-D045
3500 °K 80 CRI 1800 lm 95 19 W Direct: Batwing
2L-S-D-4-BAT-X-CX-35K-D050
3500 °K 80 CRI 2000 lm 95 21 W Direct: Batwing
2L-S-D-4-BAT-X-CX-35K-D055
3500 °K 80 CRI 2200 lm 96 23 W Direct: Batwing
2L-S-D-4-BAT-X-CX-35K-D060
3500 °K 80 CRI 2400 lm 96 25 W Direct: Batwing
2L-S-D-4-BAT-X-CX-35K-D065
3500 °K 80 CRI 2600 lm 96 27 W Direct: Batwing
2L-S-D-4-BAT-X-CX-35K-D070
3500 °K 80 CRI 2800 lm 97 29 W Direct: Batwing
2L-S-D-4-BAT-X-CX-35K-D075
3500 °K 80 CRI 3000 lm 97 31 W Direct: Batwing
2L-S-D-4-BAT-X-CX-35K-D080
3500 °K 80 CRI 3200 lm 97 33 W Direct: Batwing
2L-S-D-4-BAT-X-CX-35K-D085
3500 °K 80 CRI 3400 lm 97 35 W Direct: Batwing