text.skipToContent text.skipToNavigation

Mitre Medium

Par Architectural Area Lighting 

Nom de la collection :  Mitre

Par Architectural Area Lighting
Nom de la collection :  Mitre
The classic geometric form of the Mitre complements architectural expressions of precision, structure and line. The medium scale can be pole or wall mounted and features full cutoff optics. A matching wall sconce, bollard and luminaire also available.
  • Reliable, uniform, glare free illumination
  • Types II, III, IV and V
  • 3000K, 4000K, 5000K CCT
  • 0-10V dimming ready
  • Integral surge protection
  • 14 standard powder coat finishes
  • Upgrade Kits

Détails du produit

Générale

Aire projetée efficace (APE) .90 ft²
Application Pedestrian Walkway Applications
Commandes - Applications
  • On/Off
  • Dusk to Dawn Operation
Couleur
  • BLS - Black Gloss Smooth
  • BLT - Black Matte Textured
  • DBS - Dark Bronze Gloss Smooth
  • DBT- Dark Bronze Matte Textured
  • GTT - Graphite Matte Textured
  • LG - Light Grey Matte Textured
  • LGS - Light Grey Gloss Smooth
  • PSS - Platinum Silver Gloss Smooth
  • VGT - Verde Green Matte Textured
  • WHS - White Gloss Smooth
  • WHT - White Matte Textured
  • CC – Custom Color
Distribution de la lumière
  • IES Type II
  • IES Type III
  • IES Type IV Wide
  • IES Type V Square
  • IES Type V Wide
Indice de rendu de couleur (IRC) 70 CRI
Lumens 1,686-9,051
Matériau de construction - Unité principale Aluminum
Matériel - bâti Aluminium
Plage de gradation 10%
Protocole pour les gradateurs 0-10V
Source d’éclairage LED
Temp. ambiante Plage -40 to 40 °C
Température de couleur
  • 5000 K
  • 4000 K
  • 3000 K
  • 590nm Amber
Type
  • Pedestrian and Streetscape
  • Outdoor Area and Site
Contemporary
Type de capteur Photoresistor
Type de montage
  • Wall (surface)
  • Arm

Évaluations électriques

Fréquence nominale 50/60 Hz
Lumens par Watt 49.1-135.3
Plage de puissances 31-150
Puissance en Watts 32.2-71.2 W

Certifications et conformité

Conformité Buy American (TAA) 52.225-11
DarkSky (Ciel foncé) No
Enregistré pour certification d’emplacement Wet Location Listed
Norme(s) de l’industrie
  • ETL Listed by INTERTEK
  • CSA 22.2