HUBBELL CANADA
N1P
* Image représentative
N1P

Panneau N1C/RHC/Wagie 8.25 X 8.25, Acier au carbone - Blanc

Marque:

Wiegmann

No de catalogue:

N1P1010

Panneau N1C/RHC/Wagie 8.25X8.25 Acier au carbone - Blanc.

The N1P Series back panels are designed for mounting lightweight electrical components. Used primarily in small N1C and RHC enclosures.

  • Fabriqué en acier au carbone
  • peint avec de la poudre de polyester blanche

14 gauge (non-perforated). White smooth hybrid finish. Panels fit the following enclosures: NEMA 1 Small (NIC), NEMA 3R Small (RHC), NEMA 12 WAGIE. Accept self-tapping screws - eliminates the need to measure, mark and drill when mounting components. Panels are used for mounting lightweight control components.

Détails du produit

Général

Application

Used for mounting lightweight control components.

Catalog Number

N1P1010

Construction

Non-Flanged

Couleur

Blanc

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Carbon Steel

Série

N1P

Type

Back Panel

Type de fini

Smooth Hybrid Paint

Type de montage

Mounting Holes

UPC

786725341207

Dimensions

Hauteur

8 in

Hauteur actuelle

8.25 in

Largeur

8 in

Largeur actuelle

8.25 in

Poids

1.5 lb

Logistique

Quantité dans l'emballage

10

Ressources et téléchargements

Spécifications

Dessins de vente

Modèles 3D

[FR] Engineering Drawing

[FR] SDS

[FR] Terms and Conditions