N412-CSSSTD
* Image représentative
N412-CSSSTD

N412 Single Door Slope-Top Disconnect Ultimate 30X26X8 Acier inoxydable 304

Marque:

Wiegmann

No de catalogue:

N412302608CSSSTD

N412 Single Door Slope-Top Disconnect Ultimate 30X26X8 Acier inoxydable 304.

Détails du produit

Général

Application
Hubbell Wiegmann N412CSSSTD Ultimate Series Disconnects are designed to house and protect electrical and electronic components from harsh, dirty environments. For use in installations where dirt, dust, oil, water, or other contaminants are present. Stream
Construction
Continuously Welded Seams
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
Stainless Steel
Nombre de portes fixes
1
Type
Enclosure
Type de fini
Smooth Grained
Type de loquet de verrouillage
2-Point
Type de montage
Mounting Holes
UPC
786725864638

Dimensions

Capacité en pieds cubes
6240 cu.in
Hauteur
30 in
Largeur
26 in
Poids
61 lb
Profondeur
8 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale
4
Enregistré pour certification
  • cULus
  • IEC
Enregistré UL
Yes

Logistique

Quantité dans l'emballage
1