HUBBELL CANADA
BUR_PPHID-264279_NAR48A4N
BUR_PPHID-264279_NAR48A4N

Sous-station - Borne boulonnée en aluminium

Marque:

Burndy

No de catalogue:

NAR32A4N90

Connecteurs de sous-stations.

Détails du produit

Général

Application

Substation

Attribut physique - Orientation sur la fondation

90 Degree

Catalog Number

NAR32A4N90

Matériau

Aluminum Alloy

Matériel - quincaillerie

Aluminum

Plaqué

N

Type de connecteur

Terminal

Type de placage

Unplated

UPC

781810157367

UPC 12 Digit

7818101573677

Dimensions

Dimension - B Longueur en pouces

3.00 in

Dimension - D en pouces

3.00 in

Dimension - Hauteur en pouces

5.97 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

87 mm

Dimension - Largeur (pouces)

3.12 in

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

3.00 in

Dimension - Largeur en millimètres

79 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

3.41 in

Dimension - N en pouces

0.62 in

Caractéristiques électriques

Puissance nominale (kVa)

Lié au conducteur

Conducteurs - ACSR plage de tailles Str

4/0 (6/1) Penquin AWG-397.5 (30/7) Larkspur kcmil

Conducteurs - ACSR taille Str

4/0 (6/1) Penquin AWG;80 (8/1) Grouse kcmil;101.8 (12/7) Petrel kcmil;110.8 (12/7) Minorca kcmil;134.6 (12/7) Leghorn kcmil;159 (12/7) Guinea kcmil;176.9 (12/7) Dotterel kcmil;190.8 (12/7) Dorking kcmil;211.3 (12/7) Cochin kcmil;203.2 (16/9) Brahma kcmil;266.8 (18/1) Waxwing kcmil;266.8 (26/7) Owl kcmil;266.8 (26/7) Partridge kcmil;300.0 (26/7) Ostrich kcmil;336.4 (18/1) Merlin kcmil;336.4 (26/7) Linnet kcmil;336.4 (30/7) Oriole kcmil;397.5 (18/1) Chickadee kcmil;397.5 (24/7) Brant kcmil;397.5 (26/7) Ibis kcmil;397.5 (30/7) Larkspur kcmil

Conducteurs - AL plage de tailles Str

250 kcmil-400 kcmil

Conducteurs - AL taille Str

250 kcmil;266 kcmil;300 kcmil;336 kcmil;350 kcmil;397 kcmil;400 kcmil

Type de conducteur

  • AL C Str-Size
  • ACSR C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

No

Certification - Reconnaissance UL

No

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

EX

Ressources et téléchargements