Marque:
Burndy
No de catalogue:
NAR45A4N
Features: Aluminum Alloy Terminal For Joining A Wide Range Of Copper Or Aluminum Cable To Copper Or Aluminum Pad, Properly Proportioned To Minimize Conductor Corrosion Due To Galvanic Action, Drilling In Pad Conforms To NEMA Standards, One-Wrench Installation, PENETROX A Joint Compound Recommended On Contact Surfaces, Conductor Clamping Hardware: 1/2 IN, Wire Type: ACSR, Aluminum, Copper, Installation Torque: 300 IN-LB, Pad Configuration: Straight Offset
Application
Attribut physique - Alignement sur la fondation
Attribut physique - Configuration sur la fondation
Attribut physique - Nombre de trous
Attribut physique - Orientation sur la fondation
Catalog Number
Conception à embrochage
Couple de serrage recommandé en lb-pi
Indicateur EU RoHs
Installation avec une seule clé
Marque des goujons
Matériau
Matériel - quincaillerie
Plaqué
Type
Type de connecteur
Type de placage
UPC
UPC 12 Digit
Dimension - B Longueur en pouces
Dimension - D en pouces
Dimension - F Largeur centre-à-centre en pouces
Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles
Dimension - Hauteur en pouces
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
Dimension - Largeur (pouces)
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
Dimension - Largeur en millimètres
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
Dimension - N en pouces
Dimension - Taille des filets
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
Conducteurs - ACSR plage de tailles Str
Conducteurs - ACSR taille Str
Conducteurs - AL plage de tailles Str
Conducteurs - AL taille Str
Conducteurs - Combinaisons de raccordements
Nombre de conducteurs
Type de conducteur
Certification - cULus
Certification - ETL
Certification - Homologué CSA
Certification - Reconnaissance UL
Enregistré UL
Normes - Conformité RoHS