HUBBELL CANADA
WBP_NSOBM_PRODIMAGE
WBP_NSOBM_PRODIMAGE

Net Select, Module, Blank

Marque:

Hubbell Premise Wiring

No de catalogue:

NSOBM

Net Select, module, vierge.

  • Fabriqué en plastique résistant aux chocs
  • des goupilles prémontées permettent de mettre rapidement le module en place.

Produit standard

Détails du produit

Général

Application

Mise à blanc

Catalog Number

NSOBM

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Contacts

Bronze phosphoreux

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériel - quincaillerie de montage

Vis de fixation

Spécifications

  • Dimensions - 6.47 in. W x 2.95 in. H
  • Material - High impact plastic

Températures nominales

Max Continu- 75 degrés C, Minimum- -40 sans impact

Type

Blank Plate

Type

Plaque vierge

Type d'armoire

Intégrale

Type d'article

Blanker

UPC

883778500244

Dimensions

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Plug-In

Pertes dues à la pièce d'insertion

Per TIA

Résistance des contacts

Per TIA

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • RoHS Compliant
  • UL and cUL Listed

Logistique

Quantité dans l'emballage

10

Ressources et téléchargements