HUBBELL CANADA
WBP_NSOPTM8_PRODIMAGE
WBP_NSOPTM8_PRODIMAGE

Net Select, Module, Téléphone primaire, 8 ports

Marque:

Hubbell Premise Wiring

No de catalogue:

NSOPTM8

Net Select, Module, Téléphone primaire, 8-Ports.

  • Répond à la norme FCC Part 68
  • Tous les modules de données et de téléphone sont câblés 568A
  • Fabriqué en plastique résistant aux chocs.

Produit standard

Détails du produit

Général

Application

Téléphone

Catalog Number

NSOPTM8

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Contacts

Bronze phosphoreux

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériel - quincaillerie de montage

Vis de fixation

Spécifications

  • Dimensions - 6.47 in. W x 2.95 in. H
  • Material - High impact plastic

Températures nominales

Max Continu- 75 degrés C, Minimum- -40 sans impact

Type

Telephone

Type

Téléphone

Type d'armoire

Intégrale

Type d'article

Téléphone principal à 8 ports

UPC

883778500329

Dimensions

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Plug-In

Pertes dues à la pièce d'insertion

Per TIA

Résistance des contacts

Per TIA

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • Meets FCC Part 68 Standard
  • RoHS Compliant
  • UL and cUL Listed

Logistique

Quantité dans l'emballage

10

Ressources et téléchargements