HUBBELL CANADA
WBP_NSOVM82G_PRODIMAGE
WBP_NSOVM82G_PRODIMAGE
WBP_NSOVM82G_alt_PRODIMAGE
WBP_NSOVM82G_caps_PRODIMAGE
+1
WBP_NSOVM82G_front_PRODIMAGE

Net Select, module, coaxial 8 voies, 2.3GHz, plastique

Marque:

Hubbell Premise Wiring

No de catalogue:

NSOVM82G

Net Select, Module, 8-Way Coax, 2.3GHz, plastique.

  • Fabriqué en plastique résistant aux chocs
  • des goupilles prémontées permettent de mettre rapidement le module en place.

Produit standard

Détails du produit

Général

Application

CATV

Catalog Number

NSOVM82G

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Contacts

Bronze phosphoreux

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériel - quincaillerie de montage

Vis de fixation

Spécifications

  • Dimensions - 6.47 in. W x 2.09 in. H x 3.20 in. D
  • Material - High impact plastic

Températures nominales

Max Continu- 75 degrés C, Minimum- -40 sans impact

Type

Coaxial Splitter

Type

Répartiteur coaxial

Type d'armoire

Intégrale

Type d'article

Coaxial 8 voies, 2.3GHz

UPC

883778504419

Dimensions

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Plug-In

Pertes dues à la pièce d'insertion

Per TIA

Résistance des contacts

Per TIA

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • RoHS Compliant
  • UL and cUL Listed

Logistique

Quantité dans l'emballage

10

Ressources et téléchargements