text.skipToContent text.skipToNavigation

Ouro Edge-Lit Arm Mount

Par Kim Lighting 

Nom de la collection :  Ouro

Par Kim Lighting
Nom de la collection :  Ouro
The Ouro Edge-Lit is part of the Ouro architectural family of luminaires which scales from the parking lot requiring high mounting heights down to pedestrian scale cityscapes. Ouro Edge-lit enhance the site by day and provides visual comfort and security by night providing a solution for the entire project.
  • Edge-Lit light guide for low glare, no hot-spot, enhanced visual comfort
  • IP66 and 4G/1.5G vibration rated
  • Arm, Wall, Post Top mounting
  • Superior fixture spacing, uniformity, and performance
  • Exceptional light distribution at high peak angles to maximize street side lumen utilization
  • High performance optics up to 16,091 delivered lumens
  • SiteSync™ and NX wireless control and motion sensor options
  • Type 2 medium, Type 3 Short, Type 5 Wide

Détails du produit

Générale

Aire projetée efficace (APE) .372 ft²
Cellule photoélectrique Yes
Commandes - à sortie numérique pour réseau
  • NX Distributed Intelligence
  • Occupancy & Photocell
  • Photocell
  • SiteSync - wireless (optional)
  • wiSCAPE - wireless (optional)
Durée de la garantie 5 Year
Indice de rendu de couleur (IRC) 70, 80, 90 CRI
Lumens 3,105 - 16,091
Matériel - bâti Low copper aluminum alloy
Plage de gradation 100% - 10%
Protection d’infiltrations IP66
Source d’éclairage LED
Temp. ambiante Plage -40C - 40 °C
Température ambiante max. 40 °C
Température ambiante min. -40 °C
Température de couleur
  • 3000 K
  • 4000 K
  • 5000 K
Température minimum de mise sous tension -40 °C
Type Site/Area
Type de montage
  • Arm
  • Wall (Surface)
  • Pole
  • Post Top
Type d’ampoule LED

Évaluations électriques

Lumens par Watt 88.8 - 131.8
Plage de puissances >150
Puissance en Watts 27.5 - 138.3 W
Tension nominale
  • 120 - 277 V V
  • 347 V V
  • 480 V V

Certifications et conformité

DarkSky (Ciel foncé) Yes, certified with IDA
Enregistré pour certification
  • UL 1598 Damp Location
  • IP66
  • RoHS 2

Ressources/téléchargements

Photométrie (48)

productdetail.photometry.productName productdetail.photometry.colorTemp productdetail.photometry.cri productdetail.photometry.lumens productdetail.photometry.lumensperwatt productdetail.photometry.watts productdetail.photometry.distType productdetail.photometry.resources
UR20-192L-110-3K7-5W
3000 K 70 CRI 12896 lm 121 106.5 W Type VS
UR20-192L-110-4K7-5W
4000 K 70 CRI 13058 lm 123 106.5 W Type VS
UR20-192L-110-5K7-5W
5000 K 70 CRI 13190 lm 124 106.5 W Type VS
UR20-192L-135-3K7-5W
3000 K 70 CRI 15732 lm 116 135.6 W Type VS
UR20-192L-135-4K7-5W
4000 K 70 CRI 15930 lm 117 135.6 W Type VS
UR20-192L-135-5K7-5W
5000 K 70 CRI 16091 lm 119 135.6 W Type VS
UR20-192L-30-3K7-5W
3000 K 70 CRI 3459 lm 126 27.5 W Type VS
UR20-192L-30-4K7-5W
4000 K 70 CRI 3503 lm 127 27.5 W Type VS
UR20-192L-30-5K7-5W
5000 K 70 CRI 3538 lm 129 27.5 W Type VS
UR20-192L-45-3K7-5W
3000 K 70 CRI 5485 lm 124 44.1 W Type VS
UR20-192L-45-4K7-5W
4000 K 70 CRI 5554 lm 126 44.1 W Type VS
UR20-192L-45-5K7-5W
5000 K 70 CRI 5610 lm 127 44.1 W Type VS
UR20-192L-60-3K7-5W
3000 K 70 CRI 7759 lm 129 60.2 W Type VS
UR20-192L-60-4K7-5W
4000 K 70 CRI 7857 lm 131 60.2 W Type VS
UR20-192L-60-5K7-5W
5000 K 70 CRI 7936 lm 132 60.2 W Type VS
UR20-192L-75-3K7-5W
3000 K 70 CRI 9250 lm 126 73.6 W Type VS
UR20-192L-75-4K7-5W
4000 K 70 CRI 9366 lm 127 73.6 W Type VS
UR20-192L-75-5K7-5W
5000 K 70 CRI 9461 lm 129 73.6 W Type VS
UR20-96L-135-3K7-2M
3000 K 70 CRI 12281 lm 91 138.3 W Type II
UR20-96L-135-3K7-3
3000 K 70 CRI 13323 lm 98 138.3 W Type III
UR20-96L-135-4K7-2M
4000 K 70 CRI 12435 lm 92 138.3 W Type II
UR20-96L-135-4K7-3
4000 K 70 CRI 13491 lm 100 138.3 W Type III
UR20-96L-135-5K7-2M
5000 K 70 CRI 12561 lm 93 138.3 W Type II
UR20-96L-135-5K7-3
5000 K 70 CRI 13627 lm 101 138.3 W Type III
UR20-96L-30-3K7-2M
3000 K 70 CRI 3106 lm 110 28.2 W Type II
UR20-96L-30-3K7-3
3000 K 70 CRI 3369 lm 119 28.2 W Type III
UR20-96L-30-4K7-2M
4000 K 70 CRI 3144 lm 111 28.2 W Type II
UR20-96L-30-4K7-3
4000 K 70 CRI 3412 lm 121 28.2 W Type III
UR20-96L-30-5K7-2M
5000 K 70 CRI 3176 lm 113 28.2 W Type II
UR20-96L-30-5K7-3
5000 K 70 CRI 3446 lm 122 28.2 W Type III
UR20-96L-50-3K7-2M
3000 K 70 CRI 5076 lm 109 46.6 W Type II
UR20-96L-50-3K7-3
3000 K 70 CRI 5507 lm 118 46.6 W Type III
UR20-96L-50-4K7-2M
4000 K 70 CRI 5140 lm 110 46.6 W Type II
UR20-96L-50-4K7-3
4000 K 70 CRI 5577 lm 120 46.6 W Type III
UR20-96L-50-5K7-2M
5000 K 70 CRI 5192 lm 111 46.6 W Type II
UR20-96L-50-5K7-3
5000 K 70 CRI 5633 lm 121 46.6 W Type III
UR20-96L-70-3K7-2M
3000 K 70 CRI 7206 lm 104 69.1 W Type II
UR20-96L-70-3K7-3
3000 K 70 CRI 7818 lm 113 69.1 W Type III
UR20-96L-70-4K7-2M
4000 K 70 CRI 7296 lm 106 69.1 W Type II
UR20-96L-70-4K7-3
4000 K 70 CRI 7916 lm 115 69.1 W Type III
UR20-96L-70-5K7-2M
5000 K 70 CRI 7370 lm 107 69.1 W Type II
UR20-96L-70-5K7-3
5000 K 70 CRI 7996 lm 116 69.1 W Type III
UR20-96L-90-3K7-2M
3000 K 70 CRI 9502 lm 105 90.2 W Type II
UR20-96L-90-3K7-3
3000 K 70 CRI 10309 lm 114 90.2 W Type III
UR20-96L-90-4K7-2M
4000 K 70 CRI 9622 lm 107 90.2 W Type II
UR20-96L-90-4K7-3
4000 K 70 CRI 10439 lm 116 90.2 W Type III
UR20-96L-90-5K7-2M
5000 K 70 CRI 9719 lm 108 90.2 W Type II
UR20-96L-90-5K7-3
5000 K 70 CRI 10544 lm 117 90.2 W Type III