Marque:
Burndy
No de catalogue:
PAT46LWSLI
The 15-Ton PATRIOT® PAT46 crimper with C-head design and 2” jaw opening accommodates its vast crimp range, from #8 AWG – 1500 kcmil. These crimpers have a 355° head rotation and use both BURNDY® P dies and U dies (with PUADP1 adapter), ensuring versatility for the user. Compliant connections when used with the BURNDY® Engineered System.
Application
Application - pour utilisation sur
Capacité de force de sertissage
Catalog Number
Indicateur EU RoHs
Nom de commerce
Source d'alimentation
Temps de recharge
Type
Type d'accumulateur/bloc-piles
Type d'emballage
Type d'outil
Type de matrice
UPC
UPC 12 Digit
Dimension - Hauteur en millimètres
Dimensions
Hauteur
Largeur
Largeur de la mâchoire
Longueur
Poids
Tension de fonctionnement
Plages de sertissage
Normes - Conformité RoHS
Contenu de l'emballage
Nombre de paquets minimum