HUBBELL CANADA
SKU-PAT500SJ66LILCB
SKU-PAT500SJ66LILCB

PAT500SJ66LILCB

Marque:

Burndy

No de catalogue:

PAT500SJ66LILCB

PATRIOT® Ciseaux 6 tonnes, mâchoire de sertissage D3, sans piles, sans chargeur, mallette rigide.

The 6-Ton PATRIOT® PAT500SJ is a scissor action pistol style series offering eight (8) interchangeable crimping and cutting jaws with patented locking jaw tabs. This combination of specifically designed jaw options provides an overall capability to crimp #10 AWG – 500 kcmil with the use of permanent jaw grooves and/or W and X style dies, also to cut up to 556.5 ACSR, 636 kcmil Aluminum, 600 kcmil Copper and 3/8” diameter EHS Guy Wire. The PAT500SJ features 180° head rotation and is ergonomically balanced ensuring versatility for the user.

  • Mâchoires de sertissage et de coupe interchangeables
  • Rotation de la tête de 180°
  • Corps de type pistolet
  • Utilise les matrices W et X
  • Equilibre ergonomique

Détails du produit

Général

Application

Crimping and Cutting

Application - pour utilisation sur

Overhead Full Tension Deadends, Full Tension Splices and Terminals, Stirrups, Splices, Taps, and Terminals

Capacité de force de sertissage

6 ton

Catalog Number

PAT500SJ66LILCB

Nom de commerce

PATRIOT®

Source d'alimentation

No Charger

Type

Crimper and Cutter

Type d'accumulateur/bloc-piles

No Batteries Included (Accepts 2.0Ah-6.0Ah Makita LI Batteries)

Type d'emballage

Hard Case

Type d'outil

Battery Actuated Scissor Action

Type de matrice

W Die and X Die

UPC

781810673799

UPC 12 Digit

7818106737999

Dimensions

Dimension - Hauteur en millimètres

340.4 mm

Dimensions

16.80 po x 2.90 po x 13.40 po

Hauteur

13.4 in

Largeur

2.9 in

Longueur

16.8 in

Poids

10.1 lb

Lié au conducteur

Plages de sertissage

Copper: #10 sol. - 500 kcmil;Copper Flex: #8 AWG - 350 kcmil;Aluminum: #14 sol. - 350 kcmil;ACSR: #14 sol. - 4/0 AWG

Certifications et conformité

Normes - Conformité RoHS

UI

Logistique

Contenu de l'emballage

Tool, D3 Crimp Jaw, Lanyard, Hard Case

Ressources et téléchargements