HUBBELL CANADA
PATCUT129L5
PATCUT129L5

PATRIOT® 129 Series Latch Head Battery Cutter, (2) 5.0Ah 18V Li-ion Batteries, 120V-CA Charger, étui rigide

Marque:

Burndy

No de catalogue:

PATCUT129L5

PATCUT129 Coupeur à batterie à loquet, 5Ah Li-ion, CA, étui rigide.

The PATRIOT® PATCUT129 offers a cutting range up to 1.29” copper and aluminum, 1113 kcmil ACSR, 3/8" EHS Guy Strand, as well as other hard metals. These cutters feature a latch head design for interference free closure on mid-span cuts and 180° head rotation. Ergonomically balanced, providing one-handed operation for advance, retract and hold, ensuring versatility for the user.

  • La conception spéciale de la tête du loquet permet une fermeture sans interférence pour les coupes à mi-portée
  • Rotation de la tête de 180°
  • Poignée surmoulée et conception ergonomique
  • Utilisation d'une seule main pour l'avance, la rétraction et le maintien.

Détails du produit

Général

Application

Cutting

Application - pour utilisation sur

ACSR, Aluminum, Copper Cable; Ground Rod; Rebar; Soft Steel Bolts; Standard Guy; EHS Guy Strand

Capacité de force de sertissage

7 ton

Catalog Number

PATCUT129L5

Indicateur EU RoHs

Under Review

Nom de commerce

PATRIOT®

Source d'alimentation

120V-AC Charger

Temps de recharge

0.75 h

Type

Cutter

Type d'accumulateur/bloc-piles

5.0Ah 18V Li-Ion (Accepts 2.0Ah-6.0Ah Makita LI Batteries)

Type d'emballage

Hard Case

Type d'outil

Battery Actuated Cutter

UPC

621945471030

UPC 12 Digit

621945471030

Dimensions

Dimensions

14.50 po x 3.50 po x 13.50 po

Hauteur

13.5 in

Largeur

3.5 in

Longueur

14.5 in

Poids

9.85 lb

Caractéristiques électriques

Tension de fonctionnement

18 VDC

Lié au conducteur

Plages de sertissage

Cutting Capacity: Copper/Aluminum up to 1.29"; ACSR up to 1113 kcmil; Ground Rod up to 5/8"; Rebar up to 1/2"; Soft Steel Bolts up to 5/8"; Standard Guy up to 1/2"; EHS Guy Strand up to 3/8"

Logistique

Contenu de l'emballage

Cutter, (2) Batteries, Charger, Lanyard, Hard Case

Ressources et téléchargements