Marque:
Burndy
No de catalogue:
PATCUT129LIDC
The PATRIOT® PATCUT129 offers a cutting range up to 1.29” copper and aluminum, 1113 kcmil ACSR, 3/8" EHS Guy Strand, as well as other hard metals. These cutters feature a latch head design for interference free closure on mid-span cuts and 180° head rotation. Ergonomically balanced, providing one-handed operation for advance, retract and hold, ensuring versatility for the user.
Application
Application - pour utilisation sur
Capacité de force de sertissage
Catalog Number
Nom de commerce
Source d'alimentation
Temps de recharge
Type
Type d'accumulateur/bloc-piles
Type d'emballage
Type d'outil
UPC
UPC 12 Digit
Dimension - Hauteur en millimètres
Dimensions
Hauteur
Largeur
Longueur
Poids
Tension de fonctionnement
Plages de sertissage
Normes - Conformité RoHS
Contenu de l'emballage