Marque:
Burndy
No de catalogue:
PATCUT1500LI
Le PATCUT1500 de PATRIOT® offre la plus grande plage de coupe de sa catégorie - jusqu'à 1500 kcmil d'aluminium et 1000 kcmil de cuivre (étiré) grâce à la conception de sa grande lame de coupe. Ces cutters sont équipés d'une gâchette à vitesse variable et d'un interrupteur marche avant/arrière avec position de verrouillage. Un grand pare-chocs antidérapant stratégiquement placé ajoute de la stabilité pendant la coupe et un phare de travail LED pour une visibilité accrue afin d'assurer un fonctionnement en toute sécurité.
Application
Application - pour utilisation sur
Catalog Number
Indicateur EU RoHs
Nom de commerce
Source d'alimentation
Temps de recharge
Type
Type d'accumulateur/bloc-piles
Type d'emballage
Type d'outil
UPC
UPC 12 Digit
Dimensions
Hauteur
Largeur
Longueur
Poids
Tension de fonctionnement
Plages de sertissage
Contenu de l'emballage
Nombre de paquets minimum