HUBBELL CANADA
BUR_SKU_PATCUT2156LI
BUR_SKU_PATCUT2156LI

PATCUT2156LIDC

Marque:

Burndy

No de catalogue:

PATCUT2156LIDC

PATRIOT® Tête à loquet 10 tonnes, coupeur actionné par batterie, jusqu'à 2156 kcmil ACSR, (2) batteries Li-ion 3.0Ah, chargeur 12V-CC, valise rigide.

The PATRIOT® PATCUT2156 offers a cutting range up to 2156 kcmil ACSR, 2” copper and aluminum, 9/16” EHS Guy, as well as other hard metals. These cutters feature a specialized latch head for mid-span cuts, durable hardened steel blades, and 180° head rotation. Egonomically balanced, providing one-handed operation for advance, retract and hold, ensuring versatility for the user.

  • Rotation de la tête de 180°
  • Lames durables en acier trempé
  • Tête à loquet spécialisée pour les coupes à mi-portée
  • Déclenchement mécanique du coulisseau sans consommation d'énergie

Détails du produit

Général

Application

Cutting

Application - pour utilisation sur

ACSR, Aluminum, Copper Cable; Ground Rod; Rebar; Soft Steel Bolts; Standard Guy; EHS Guy Strand

Capacité de force de sertissage

10 ton

Catalog Number

PATCUT2156LIDC

Nom de commerce

PATRIOT®

Source d'alimentation

12V-DC Charger

Temps de recharge

0.5 h

Type

Cutter

Type d'accumulateur/bloc-piles

3.0Ah 18V Li-Ion (Accepts 2.0Ah-6.0Ah Makita LI Batteries)

Type d'emballage

Hard Case

Type d'outil

Battery Actuated Cutter

UPC

781810648865

UPC 12 Digit

7818106488655

Dimensions

Dimension - Hauteur en millimètres

0 mm

Dimensions

16.46 po x 3.27 po x 13.66 po

Hauteur

13.66 in

Largeur

3.27 in

Longueur

16.46 in

Poids

14.1 lb

Caractéristiques électriques

Tension de fonctionnement

18 VDC

Lié au conducteur

Plages de sertissage

Cutting Capacity: Copper/Aluminum up to 2.0"; ACSR up to 2156 kcmil; Ground Rod up to 3/4"; Rebar up to 5/8"; Soft Steel Bolts up to 3/4"; Standard Guy up to 9/16"; EHS Guy Strand up to 9/16"

Certifications et conformité

Normes - Conformité RoHS

UI

Logistique

Contenu de l'emballage

Cutter, (2) Batteries, Charger, Lanyard, Hard Case

Ressources et téléchargements