Marque:
Burndy
No de catalogue:
PATCUT4CUALLILCB
The PATRIOT® PATCUT4 offers a cutting range up to 4” O.D. copper and aluminum. These cutters feature an extra wide jaw opening, scissor action cutting jaws, and 355° head rotation. Ergonomically balanced with multi-position assist handle, providing versatility for the user.
Application
Application - pour utilisation sur
Capacité de force de sertissage
Catalog Number
Nom de commerce
Source d'alimentation
Type
Type d'accumulateur/bloc-piles
Type d'emballage
Type d'outil
UPC
UPC 12 Digit
Dimension - Hauteur en millimètres
Dimensions
Hauteur
Largeur
Longueur
Poids
Tension de fonctionnement
Plages de sertissage
Contenu de l'emballage