N12 Blank 25 Couvercle de bouton-poussoir uniquement 5.7X3.2X2.7 Acier au carbone - Gris.
Designed to hold all standard brands of pushbuttons, switches and pilot lights. Provide protection from dust, dirt, oil and water.
- Les carrosseries et les portes sont fabriquées en acier de calibre 14
- Coutures soudées en continu et rectifiées
- Joint en néoprène à cellules fermées résistant à l'huile
- Plaques de montage externes, en haut et en bas de l'enceinte
- Les vis de couvercle captives sont filetées dans des puits scellés
- Les armoires sont dotées de charnières internes amovibles pour maintenir le couvercle ouvert pendant le câblage, tout en permettant de le retirer rapidement
- Des dispositions de mise à la terre sont prévues.