MES LISTES
HUBBELL CANADA
Image of PDB9MF Signal et contrôle, PanelSafe, port de données avec connecteur DB9, gris, PDB9MF

Signal et contrôle, PanelSafe, port de données avec connecteur DB9, gris, PDB9MF

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: PDB9MF

Signal et contrôle, PanelSafe, port de données avec connecteur DB9, gris.

  • Couvercle protecteur transparent
  • Protection contre les surintensités
  • Contacts sécurisés pour les doigts
  • Loquet en acier inoxydable

Standard Product

Général

Catalog Number

PDB9MF

Couleur

Gray, Clear

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Spécifications

  • Cover - Clear Polycarbonate (UV Rated)
  • Finish - Powder Coat
  • Housing - Cast Aluminum
  • Latch - Stainless steel

Type d'article

UPC

783585128757

Dimensions

Capacité en pieds cubes

100.878 cu.in

Hauteur

5.1 in

Largeur

4.3 in

Profondeur

4.6

Lié au conducteur

Entrée de câble

Plug-In

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Certified
  • UL Recognized

Logistique

Quantité dans l'emballage

20