HUBBELL CANADA
Image of PH20A10S PDU, H1, 20A, 10R, SW+BR, 10'C, PH20A10S
Image of PH20A10S PDU, H1, 20A, 10R, SW+BR, 10'C, PH20A10S
Image of PH20A10S PDU, H1, 20A, 10R, SW+BR, 10'C, PH20A10S

PDU, H1, 20A, 10R, SW+BR, 10'C, PH20A10S

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: PH20A10S

Unité de distribution d'énergie, horizontale, 1 unité de rack, 20 ampères, 10 prises de sortie, interrupteur marche/arrêt, disjoncteur, cordon d'alimentation de 10 pi.

Détails du produit

Général

Application

PDU de base

Catalog Number

PH20A10S

Conditions environnementales

32ºF - 122ºF (0ºC - 50ºC)

Couleur

Noir

Matériau

Revêtement en poudre d'aluminium

Nombre de prises

10

Série

Horizontal

Type

1 Rack Unit

Type

20 Ampères

UPC

662620342764

Dimensions

Dimensions

18.96 po x 3.7 po x 1.72 po

Hauteur

1.72 in

Largeur

3.7 in

Longueur

18.96 in

Caractéristiques électriques

Description de la tension nominale

120V Input, 50–60Hz

Puissance en Watts

1900 W

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

cULus Listed to IEC 62368-1