* Image représentative
Trousse de montage mural pour unité encapsulée
Acheter maintenant
Marque:
Acme Electric
No de catalogue:
PL79911
Prop 65 - Cancer & Reproductive Harm Notice
Trousse de montage mural pour unité encapsulée.
Détails du produit
Ressources et téléchargements
Détails du produit
Général
Catégorie de produit
Accessories
UPC
047503460160
Dimensions
Dimensions
11 po x 11 po x 2.3 po
Hauteur
2.3 in
Largeur
11 in
Longueur
11 in
Poids
32 lb
Logistique
Nombre d'unités sur la palette
672
Quantité dans l'emballage
1
Ressources et téléchargements
Avis aux clients
Prop 65 - Cancer & Reproductive Harm Notice
Spécifications
PL79911
[FR] SDS
HCC_SDS
[FR] Terms and Conditions
Tout télécharger
HCC Terms & Conditions
HCC Terms & Conditions
HCC Terms & Conditions
HCC Terms & Conditions
HCC Terms & Conditions