text.skipToContent text.skipToNavigation

RLB Reverie™ Decorative Low Bay

Par Columbia Lighting 

Nom de la collection :  Reverie™ Decorative Low Bay

Par Columbia Lighting
Nom de la collection :  Reverie™ Decorative Low Bay
Reverie™ Decorative Low Bay (RLB) delivers an integrated solution for educational, automotive and retail spaces. With extensive distribution options, multiple control capabilities and continuous illumination, Reverie offers customizable options that fit perfectly in your low bay applications.
  • Uninterrupted ribbon of light for single or row mount applications
  • Six LED color choices available in 80 and 90 CRI
  • Available in 4' and 8'
  • Optional integral emergency battery pack
  • Heavy gauge steel housing, die embossed for maximum rigidity
  • Injection molded ABS material endcaps
  • LED boards and driver accessible for future maintenance or upgrades
  • Modular replaceability of LED components
  • Surface mount, stem mount or cable mount
  • Long life 60,000 hour LEDs at L80 for reduced maintenance
  • Optional SpectraSync™ offers three modes of tunable white solutions and integrates seamlessly into a variety of control systems
  • NX Distributed Intelligence™ provides options for standalone and networked integrated sensor with wired or wireless connectivity for NX system deployments
  • Five year warranty

Détails du produit

Générale

Application
  • Automotive
  • Education
  • Offices
  • Retail
  • Government
Catégorie - Généralités Indoor Lighting
Catégorie de produit Surface
Commandes - Capteurs physiques (pas les signaux sur réseau) Occupancy & Daylight Sensor
Commandes - à sortie numérique pour réseau
  • NX Distributed Intelligence
  • NX Wireless
Conditions environnementales Damp Location
Couleur White
Durée de la garantie 5 year warranty. Terms and conditions apply.
Enregistrements CSA
Indice de rendu de couleur (IRC)
  • 80 CRI
  • 90 CRI
Nouveaux produits Yes
Plage de gradation 1%
Protocole pour les gradateurs
  • 0-10V
  • Step Dimming
  • Dim-to-Dark
Source d’éclairage LED
SpectraSyncâ„¢ Color Tuning Tunable White
Température de couleur
  • 3000 K
  • 3500 K
  • 4000 K
  • 5000 K
  • SpectraSync
Type Commercial Linear
Type de montage
  • Continuous row mount
  • Surface
  • Cable
  • Stem
Type d’appareil Low Bay

Dimensions

Largeur 8.5 in

Certifications et conformité

Conformité
  • CSAus
  • Buy American (TAA) 52.225-11
Enregistré pour certification
  • CSA certified to UL 924 standards
  • cCSAus
Enregistré pour certification d’emplacement Damp Location Listed
Norme(s) de l’industrie CSA (built to UL 1598 and 2108 standards)
Rendement énergétique élevé Yes