HUBBELL CANADA
Image of S1R10CBF150 Série encastrée 10", plaque d'alimentation par le bas, centre, EMT 1-1/2"., S1R10CBF150
Image of S1R10CBF150 Série encastrée 10", plaque d'alimentation par le bas, centre, EMT 1-1/2"., S1R10CBF150
play
SystemOne 10” FRPT
play
SystemOne 10” FRPT

Série encastrée 10", plaque d'alimentation par le bas, centre, EMT 1-1/2"., S1R10CBF150

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: S1R10CBF150

Traversée coupe-feu, encastré série 10", plaque d'alimentation inférieure, centre, EMT 1-1/2".

  • Les plaques d'alimentation inférieures sont nécessaires pour maintenir l'indice de résistance au feu du raccord S1R10PTFIT 
  • la variété de plaques d'alimentation offre une flexibilité d'installation 
  • comprend le matériel de montage nécessaire

Standard Product

Détails du produit

Général

Application

10" Fire-Rated Poke-Through Series

Application - pour utilisation sur

Concrete

Catalog Number

S1R10CBF150

Construction

Fabricated

Couleur

Métallique

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Marque des goujons

SystemOne Recessed

Matériau

Steel

Matériau de construction - Unité principale

150 Meunt

Taille

Standard Sized Product

Type

Accessories

Type

10" Recessed Rated Poke Through Accessories

Type d'accessoire

Bottom Feed Plate

Type d'article

10" Recessed Fire-Rated Poke-Through Components

Type de fini

Natural

Type de montage

Screw Mount

UPC

783585548050

Lié au conducteur

Entrée de câble

Through Cover

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

cULus Listed

Logistique

Quantité dans l'emballage

15

Medios

Vidéos

play
SystemOne 10” FRPT
play
SystemOne 10” FRPT