text.skipToContent text.skipToNavigation

SAE105 Linear Pendant Indirect

Par Litecontrol 
Par Litecontrol
A graceful curved form providing indirect illumination for office and education applications.
  • Five convenient output and distribution options
  • Patented die-cast plate at each fixture end ensures straight rows
  • Three housing styles providing varying amounts of indirect illumination
  • Excellent Indirect light spread with 115° candela peak angle
  • Controls compatible for integral daylight or occupancy sensors
  • DesignLights Consortium (DLC) qualified, with some configurations qualifying for Premium - see www.designlights.org
  • NX Distributed Intelligence™ wired and wireless controls capability available
  • SpectraSync™ Color Tuning Technology available

Détails du produit

Générale

Commandes - Capteurs physiques (pas les signaux sur réseau) Occupancy & Daylight Sensor
Commandes - à sortie numérique pour réseau NX Distributed Intelligence
Distribution de la lumière Indirect
Durée de la garantie
  • LED board- 5 years
  • LED driver (Standard) - 5 years
  • LED drivers (Lutron) - 3 years
Indice de rendu de couleur (IRC)
  • 80 CRI
  • 90 CRI
Plage de gradation
  • 0%
  • 1%
  • 5%
  • Step-Dimming
Protocole pour les gradateurs 0-10V
Source d’éclairage LED
SpectraSyncâ„¢ Color Tuning Tunable White
Température de couleur
  • 2700 K
  • 3000 K
  • 3500 K
  • 4000 K
  • 5000 K
  • SpectraSync
Type de montage Pendant

Dimensions

Largeur 9.5 in

Évaluations électriques

Lumens par Watt 111 - 123
Puissance en Watts 6.8 - 15.3 W
Tension nominale
  • Universal Voltage - 120 through 277 V
  • 347 V

Certifications et conformité

Conformité
  • CSAus
  • Buy American (TAA) 52.225-11
Désignation DLC DLC® (DesignLights Consortium) Qualified - see www.designlights.org

Ressources/téléchargements