text.skipToContent text.skipToNavigation

SCLT SpectraClean™ Lensed Troffer

Par Columbia Lighting 
Par Columbia Lighting
SCLT SpectraClean™ Lensed Troffer provides Antimicrobial Lighting for applications ranging from food preparation to general commercial applications. SCLT can be ordered in blended, blended plus or independent SpectraClean™ modes.
  • Option 1: Blended — SpectraClean enhanced white light for ambient lightingwith continuous disinfection
  • Option 2: Blended Plus — SpectraClean enhanced white light with a high intensity, Dedicated SpectraClean mode for scheduled maximum disinfection
  • Option 3: Independent — Alternates between pure white light and Dediciated SpectraClean mode for scheduled maximum disinfection
  • Hinged optical system allows easy access to LED modules and electrical from below the ceiling
  • All models standard with IC rating
Ajouter à la liste

Détails du produit

Générale

Application
  • Commercial Indoor
  • Classrooms and Offices
  • Halls/Dorms
  • Conference Room
  • Meeting Room
  • Common Areas
  • Dining Halls
  • Cafeterias
  • Quick Serve Restaurant
  • Complex Environment
  • Athletic Venues
  • Fitness Centers
Catégorie de produit Antimicrobial Lighting
Commandes - à sortie numérique pour réseau NX Distributed Intelligence
Couleur White
DEL Yes
Durée de la garantie 5 Year Warranty
Enregistrements
  • UL
  • UL 1598
  • CSA
Indice de rendu de couleur (IRC) 80 CRI
Matériau de construction - Unité principale Steel
Plage de gradation 1%
Plénum Chicago Yes
Protocole pour les gradateurs 0-10V
Source d’éclairage LED
Technologie SpectraClean™
Température de couleur
  • 3000 K
  • 3500 K
  • 4000 K
  • 5000 K
Type Troffers
Type de montage
  • Recessed
  • Surface
  • Suspended
Type d’ampoule LED Integrated

Certifications et conformité

Norme(s) de l’industrie
  • CSA
  • UL 1598
  • UL Sanitation certified per NSF standards
Rendement énergétique élevé Yes

Ressources/téléchargements

Vidéos