HUBBELL CANADA
Image of SF841929 Composants de l'armoire, cadre d'équipement, 19" X 84" X 29", SF841929
Image of SF841929 Composants de l'armoire, cadre d'équipement, 19" X 84" X 29", SF841929
Image of SF841929 Composants de l'armoire, cadre d'équipement, 19" X 84" X 29", SF841929

Composants de l'armoire, cadre d'équipement, 19" X 84" X 29", SF841929

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: SF841929

Composants de l'armoire, cadre d'équipement, 19" X 84" X 29".

Détails du produit

Général

Application

4 Post Rack

Catalog Number

SF841929

Diamètre des filets

M6 Cage Nut

Indicateur EU RoHs

Yes

Spécifications

  • Depth - 29" (742)
  • Gauge - 12 ga
  • Height - 84" (2134)
  • Hole Type - M6 Cage Nut
  • Material - Steel
  • Width - 20" (514)

Type d'article

Floor Standing Rack

UPC

662620844138

Dimensions

Épaisseur

0.1094

Profondeur

29

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • EIA/ECA-310-E Universal Mounting Pattern
  • UL 1863

Logistique

Quantité dans l'emballage

1

Ressources et téléchargements