Lumière de pointe portative résistant aux intempéries, ampoule d'utilisation par 38, compatible CFL, bronze.
- Construction robuste moulée sous pression
- finition de revêtement en poudre de pointe offrant une résistance maximale aux intempéries et aux rayures
- articulation pivotante verrouillable assure un positionnement positif de la lampe et fournit une orientation directionnelle à point broche
- utilise une ampoule par 38 (150 W maximum, non incluse)