Marque:
Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue:
SNAP2172L
Quick Connect- SNAPConnect, LED Indicator, USA Product
Application
Catalog Number
Conditions environnementales
Couleur
Indicateur EU RoHs
Matériau
Nombre de pôles
Performance
Puissance max. (hp)
Série
Spécifications
Température fonctionnement
Type
Type
Type d'article
Type d'indicateurs
UPC
Dimensions
Hauteur
Largeur
Longueur
Poids
Taille de l'afficheur
Connectivité
Courant nominal
Courant nominal
Courant nominal
Description de la tension nominale
Phase
Puissance en Watts
Résistance diélectrique
Tension nominale
Calibre des fils
Nombre de conducteurs
Nombre de fils
Classe NEMA nominale
Norme(s) de l'industrie
Quantité dans l'emballage