Marque:
Killark
No de catalogue:
SWB-10
Les boîtiers arrière des stations de contrôle de la série SWB de Killark offrent des solutions de contrôle dans les zones dangereuses pour fournir des fonctions de démarrage/arrêt du moteur, des indications de voyants lumineux LED et plus encore pour une utilisation avec les couvercles XCS et XS de Killark. Pour utilisation en Classe 1 Division
Application
Catalog Number
Couleur
Indicateur EU RoHs
Matériau
Série
Type
Type de montage
UPC
Dimensions
Hauteur
Largeur
Longueur
Poids
Poids brut de l'emballage
Profondeur
Taille du moyeu
Classement(s) de risque
Numéro de dossier « CSA »
Numéro de dossier « UL »