HUBBELL CANADA
KIL_C_SWB-21
* Image représentative
KIL_C_SWB-21

Série SWB - Corps de dispositif profond 2-groupes - Taille de moyeu 1-1/2 pouce max.

Marque:

Killark

No de catalogue:

SWB-21

Série SWB - Corps de dispositif 1-groupe en aluminium pour utilisation avec les couvercles en cours d'usage XCS/XS/XT - Taille de moyeu 1½" max.

  • Le joint de bride à la terre entre le couvercle boulonné et le boîtier assure le passage de la flamme nécessaire
  • Accepte les boutons-poussoirs miniatures et de taille standard
  • Vis de mise à la terre interne.

Les boîtiers arrière des stations de contrôle de la série SWB de Killark offrent des solutions de contrôle dans les zones dangereuses pour fournir des fonctions de démarrage/arrêt du moteur, des indications de voyants lumineux LED et plus encore pour une utilisation avec les couvercles XCS et XS de Killark. Pour utilisation en Classe 1 Division

Détails du produit

Général

Application

Emplacements dangereux en raison de la présence de gaz ou de vapeurs inflammables, de poussières combustibles ou de fibres ou de poussières facilement inflammables. Installations dans les raffineries de pétrole, les usines chimiques et pétrochimiques et autres installations de traitement ou de stockage où des produits similaires sont utilisés.

Catalog Number

SWB-21

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)

Série

SWB

Type

Corps du dispositif en aluminium

Type de montage

Mur

UPC

783936630267

Dimensions

Dimensions

18.25 po x 6.75 po x 6.125 po

Hauteur

6.125 in

Largeur

6.75 in

Longueur

18.25 in

Poids

12.52 lb

Poids brut de l'emballage

12.52

Profondeur

3-5/16

Taille du moyeu

Max. 1-1/2"

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Numéro de dossier « CSA »

LR11712

Numéro de dossier « UL »

E53360